ファクトリーサプライ用品技術窓口

14.4・18V兼用コードレス鉄筋カッター 本体のみ 5.0Ah

通常単価(税別)
249,421円
税込単価
274,363円
通常出荷日:7日目

【特長】・リリースバルブ機構搭載で、何らかの原因で噛み込んだピストンを、バルブを緩めて油圧を解除するこ...

詳細を確認
  • JANコード
    4966376251971
  • トラスココード
    176-3381
  • 質量(g)
    9400.0
  • 高さ(mm)
    316(BSL1850装着時)
  • 切断速度(秒)
    6.5/本
  • 切断能力(mm)
    軟鋼材(SS400、SD345)外径4~19
  • 全長(mm)
    413(BSL1850装着時)
  • 幅(mm)
    103(BSL1850装着時)

ご注意

  • 日立工機(株)のブランドは、2018年10月「HiKOKI」に変わりました。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CF18DSAL-NK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CF18DSAL-NKの仕様・寸法情報

JANコード
4966376251971
トラスココード
176-3381
質量(g)
9400.0
高さ(mm)
316(BSL1850装着時)
切断速度(秒)
6.5/本
切断能力(mm)
軟鋼材(SS400、SD345)外径4~19
全長(mm)
413(BSL1850装着時)
幅(mm)
103(BSL1850装着時)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
CF18DSAL-NK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
249,421円
( 274,363円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リリースバルブ機構搭載で、何らかの原因で噛み込んだピストンを、バルブを緩めて油圧を解除することで、元の位置に戻すことができます。
・スリムな回転式ヘッドで、本機を地面に置いて切断する場合でも、手に持って切断する場合でも、ヘッドの向きを自在に変えられるので、状況に合わせた向きで使用できます。
・強度の高い材料や、材料を短く切断してしまった場合などに起こりやすい、切断片の飛び跳ねから使用者を守るガードを標準付属しています。
【用途】
・土木・建設:配筋、基礎工事などの寸法合わせに。
・解体業者:解体作業 ・鉄筋専門業、現場での鉄筋の寸法合わせに。
・消防署(レスキュー隊):解体作業に。
・設備業:床・壁の配筋後の切断に。

ご注意

  • 日立工機(株)のブランドは、2018年10月「HiKOKI」に変わりました。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

14.4・18V兼用コードレス鉄筋カッター 本体のみ 5.0Ahの型番CF18DSAL-NKのページです。 型番CF18DSAL-NKに関する仕様情報を記載しております。
14.4・18V兼用コードレス鉄筋カッター 本体のみ 5.0Ahのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
14.4・18V兼用コードレス鉄筋カッター 本体のみ 5.0Ah
コードレスチップソーカッタ 36V
コードレスボードカッタ CK18DA形
36Vマルチボルト コードレスチップソーカッタ 125mm
10.8V コードレスチップソーカッタ 125mm電池搭載品
36Vマルチボルト コードレスチップソーカッタ ホンタイノミ 125mm
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格249,421円81,361円72,058円78,593円64,647円43,889円
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
JANコード496637625197149663764143074966376415229496637641429149663764165474966376328321
トラスココード176-3381614-6666633-7956629-6890693-8182710-8481
質量(g)9400.06700.019002900.02200.02100.0
高さ(mm)316(BSL1850装着時)24780236165236
切断速度(秒)6.5/本-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました