ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレスボードカッタ CK18DA形

通常単価(税別)
72,058円
税込単価
79,264円
通常出荷日:7日目

【特長】・実測1.9kgの軽量本体です・刃物が見やすく操作しやすいスリムベースです・作業をすぐに手を空...

詳細を確認
  • JANコード
    4966376415229
  • トラスココード
    633-7956
  • 切込深度(mm)石こうボード
    30
  • 切込深度(mm)普通合板
    15
  • 定格電流(A)
    5.0
  • 質量(g)
    1900
  • 本体寸法(mm)
    249×277×80
  • 高さ(mm)
    80
  • 全長(mm)
    249
  • 電圧(V)
    18
  • 電源(V)
    18
  • 幅(mm)
    80
  • 材質1
    本体:樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CK18DA-XPZ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CK18DA-XPZの仕様・寸法情報

JANコード
4966376415229
トラスココード
633-7956
切込深度(mm)石こうボード
30
切込深度(mm)普通合板
15
定格電流(A)
5.0
質量(g)
1900
本体寸法(mm)
249×277×80
高さ(mm)
80
全長(mm)
249
電圧(V)
18
電源(V)
18
幅(mm)
80
材質1
本体:樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
CK18DA-XPZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
72,058円
( 79,264円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・実測1.9kgの軽量本体です
・刃物が見やすく操作しやすいスリムベースです
・作業をすぐに手を空けられるフック装備で、上向きのまま保持可能です
・開口後の粉もれを抑制するダストキャップです
・開口した材料を仮保持できる本体形状です
・天井開口に適した形状の上向き作業専用ボードカッタです
【用途】
・天井石こうボード、化粧ボード、合板の開口切断に
【材質】
・本体:樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスボードカッタ CK18DA形の型番CK18DA-XPZのページです。 型番CK18DA-XPZに関する仕様情報を記載しております。
コードレスボードカッタ CK18DA形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスボードカッタ CK18DA形
コードレスニブラ CN18DSL形
板金用切断機 コードレスシャー CE12DA形 4.0Ah
14.4・18V兼用コードレス鉄筋カッター 本体のみ 5.0Ah
コードレスチップソーカッタ
36Vマルチボルト コードレスチップソーカッタ180mm 本体のみ
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格72,058円83,861円55,093円249,421円102,701円64,468円
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
JANコード496637641522949663764151994966376415793496637625197149663764143214966376331260
トラスココード633-7956650-3515646-4597176-3381609-3733430-4685
切込深度(mm)石こうボード30-----
切込深度(mm)普通合板15-----
定格電流(A)5.0-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました