ファクトリーサプライ用品技術窓口

36Vマルチボルト コードレスチップソーカッタ180mm 本体のみ

通常単価(税別)
64,468円
税込単価
70,915円
通常出荷日:7日目

【特長】・AC100V機以上のハイパワー(約1480W)で、どこでもガンガン思い通りに切れます・コード...

詳細を確認
  • JANコード
    4966376331260
  • トラスココード
    430-4685
  • 質量(g)
    3500.0
  • 切込深度(mm)
    60.5、(外径185チップソー使用時は63)
  • 切断能力(mm)アングル
    60×60
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])サイレントモード時
    2000
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])パワーモード時
    3700
  • 適合チップソー(mm)外径
    180~185
  • 適合チップソー(mm)穴径
    20(または19)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CD3607DA-NN
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CD3607DA-NNの仕様・寸法情報

JANコード
4966376331260
トラスココード
430-4685
質量(g)
3500.0
切込深度(mm)
60.5、(外径185チップソー使用時は63)
切断能力(mm)アングル
60×60
無負荷回転数(min[[の-1乗]])サイレントモード時
2000
無負荷回転数(min[[の-1乗]])パワーモード時
3700
適合チップソー(mm)外径
180~185
適合チップソー(mm)穴径
20(または19)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
CD3607DA-NN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,468円
( 70,915円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・AC100V機以上のハイパワー(約1480W)で、どこでもガンガン思い通りに切れます
・コードレスで最大切込み深さ、鉄管50A(60.5mm)が一発切断可能です
・防じん用メッシュフィルタ採用で本体内部への鉄紛侵入を軽減します
・キックバック軽減システム搭載で安全性に優れています
【用途】
・鋼材加工・プラント工事・スケルトン工事など各種加工、解体に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

36Vマルチボルト コードレスチップソーカッタ180mm 本体のみの型番CD3607DA-NNのページです。 型番CD3607DA-NNに関する仕様情報を記載しております。
36Vマルチボルト コードレスチップソーカッタ180mm 本体のみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
36Vマルチボルト コードレスチップソーカッタ180mm 本体のみ
36Vマルチボルト コードレスチップソーカッタ 125mm
36Vマルチボルト コードレスチップソーカッタ ホンタイノミ 125mm
コードレスチップソーカッタ 36V
10.8V コードレスチップソーカッタ 125mm電池搭載品
コードレスチップソーカッタ
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格64,468円78,593円43,889円81,361円64,647円102,701円
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
JANコード496637633126049663764142914966376328321496637641430749663764165474966376414321
トラスココード430-4685629-6890710-8481614-6666693-8182609-3733
質量(g)3500.02900.02100.06700.02200.09500.0
切込深度(mm)60.5、(外径185チップソー使用時は63)464657.546-
切断能力(mm)アングル60×6050×50(厚さ6)50×50(厚さ6)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました