17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジョイントライン スネーク(3本組)【3個入り】

通常単価(税別)
14,65915,812
税込単価
16,12517,393
通常出荷日:5日目~7日目

マーベル社のケーブル牽引具 ジョイントライン スネーク(3本組) シリーズです

  • ロッド径(mm)
    5.5
  • オレンジ
  • ロッド数(本)
    3

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

全長(m)

最小発注数量
4992456101690
176-5583
2
1パック

3個入り

4992456101706
176-6137
1.5
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,812
( 17,393 )
5日目
14,659
( 16,125 )
7日目

詳細情報

基本情報

マーベル社のケーブル牽引具 ジョイントライン スネーク(3本組) シリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジョイントライン スネーク(3本組)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジョイントライン スネーク(3本組)
プロメイト “ジョイントライン” 5本組
ケーブル牽引具 電工ジョイント スパイラル
プロメイト “スルーラインジョイント”
F1ライン スリムタイプ
ジョイントライン
メーカーマーベルマーベルマーベルマーベルマーベルマーベル
通常価格14,659-9,70313,851 -10,4904,25214,659 -
通常出荷日5日目〜1日目5日目1日目1日目5日目〜
ロッド径(mm)5.54.54.54.54.0-
オレンジイエローグリーンオレンジ黄色-
ロッド数(本)3555-5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト