17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケーブル牽引具 電工ジョイント スパイラル【5個入り】

通常単価(税別)
13,85114,806
税込単価
15,23616,287
通常出荷日:5日目

【特長】・スプリングヘッドで曲線もスムーズに入線が可能です・継ぎ足しでストレートタイプと組み合わせて使...

詳細を確認
  • 材質1
    PET、スチール、PVC
  • ロッド径(mm)
    4.5
  • グリーン
  • ロッド数(本)
    5
  • ねじ径
    M5xP0.8

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

ロッド長さ(m)

最小発注数量
4992456212105
140.000
711-3324
1.0
1パック

5個入り

4992456212099
180.000
711-3322
1.5
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,851
( 15,236 )
5日目
14,806
( 16,287 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプリングヘッドで曲線もスムーズに入線が可能です
・継ぎ足しでストレートタイプと組み合わせて使用することができます
・リードヘッドは極小の4.5mmです
・使用用途に合わせて3種類の先端金具を付属しています
【用途】
・中空壁などの配線作業に
【材質】
・PET、スチール、PVC

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブル牽引具 電工ジョイント スパイラルのレビュー
この商品のレビューはありません

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト