ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパーイエローフラットタイプ

通常単価(税別)
12,148円
税込単価
13,363円
通常出荷日:11日目

【特長】・フラット面採用で直進性抜群です【用途】・OAフロアーの通信、電気、コンピューター等の配線に

  • JANコード
    4992456102741
  • 質量(g)
    500.000
  • トラスココード
    175-0965
  • 全長(m)
    30

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

E4106
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

E4106の仕様・寸法情報

JANコード
4992456102741
質量(g)
500.000
トラスココード
175-0965
全長(m)
30

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
E4106
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,148円
( 13,363円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フラット面採用で直進性抜群です
【用途】
・OAフロアーの通信、電気、コンピューター等の配線に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーイエローフラットタイプの型番E4106のページです。 型番E4106に関する仕様情報を記載しております。
スーパーイエローフラットタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーイエローフラットタイプ
スネークラインS 15m 収納ケースセット
F1ライン スリムタイプ
圧着工具(絶縁被覆付圧着端子用/スリーブ用)
ケーブルストリッパー MC250
圧着工具 手動油圧式圧着工具
メーカーマーベルマーベルマーベルマーベルマーベルマーベル
通常価格12,148円11,373円4,187円12,352円14,854円88,683円
通常出荷日11日目11日目1日目5日目5日目5日目
JANコード499245610274149924562120444992456328547457018060049049924562073234992456206241
質量(g)500.000580.000360435.000140.0004300.0
トラスココード175-0965174-9383580-4120701-5058711-2039683-8397
全長(m)30グリーン×5、オレンジ×1015---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト