ファクトリーサプライ用品技術窓口

スタンド 407lm

通常単価(税別)
15,135円~22,006円
税込単価
16,649円~24,207円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・柔軟で安心なシリコンセード・ガラスと見分けがつかないぐらい点灯感が美しいスタンド・シリコ...

詳細を確認
  • 消費電力(W)
    4.4
  • 明るさ(lm)
    407
  • 定格寿命(時間)
    40000
  • 電圧(V)
    100

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

高さ(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

アーム長さ(mm)

ライト部径(mm)

外径(mm)

取付仕様

標準消費電力料金

最小発注数量
192
4968478553281
600.0
366-4152
-
90
90
セード一体型
0.12/h
1個
400
4968478553298
800.0
366-1070
196
90
120
卓上ベース型
0.12/h
1個
220
4968478553304
800.0
366-5819
-
105
105
セード一体型
0.12/h
1個
480
4968478553311
1000.0
366-8898
248
105
120
卓上ベース型
0.12/h
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,135円
( 16,649円 )
4日目
19,264円
( 21,190円 )
4日目
16,155円
( 17,771円 )
4日目
22,006円
( 24,207円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・柔軟で安心なシリコンセード
・ガラスと見分けがつかないぐらい点灯感が美しいスタンド
・シリコンのセードだから倒れてしまっても安心です
・ホコリがついても簡単にはずして水洗いができ、割れずに長年使用できるのでランニングコストが重要視されるホテルや病院にも最適です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタンド 407lmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタンド 407lm
ウォールライト・屋外スポットライト 電球色
ウォールライト・軒下照明 電球色
ライトスタンドLED 作業灯ストロングライト 21W×2灯
ライトスタンドLED 作業灯ストロングライト 21WX4灯
IRIS LED多目的灯 棚下・壁兼用 1000lm
メーカー山田照明山田照明山田照明嵯峨電機工業嵯峨電機工業アイリスオーヤマ
通常価格15,135円-41,426円18,368円128,148円216,562円14,738円
通常出荷日4日目11日目11日目9日目9日目8日目
消費電力(W)4.414.68.3---
明るさ(lm)407870293---
定格寿命(時間)40000-----
電圧(V)100-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト