ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハイベル

通常単価(税別)
73,019円
税込単価
80,321円
通常出荷日:11日目

【特長】・ケーブルと予備ロープを同時に牽引できます・シャックルが回転するのでロープとケーブルが絡まるこ...

詳細を確認
  • JANコード
    4992456324372
  • 質量(g)
    1000.0
  • トラスココード
    148-7142
  • 材質1
    炭素鋼
  • 最大安全荷重(kN)
    9.8
  • 色
    シルバー

ご注意

  • 管路ではケーブルとロープが絡む為、使用不可
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MHB-1000
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MHB-1000の仕様・寸法情報

JANコード
4992456324372
質量(g)
1000.0
トラスココード
148-7142
材質1
炭素鋼
最大安全荷重(kN)
9.8
色
シルバー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
MHB-1000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
73,019円
( 80,321円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケーブルと予備ロープを同時に牽引できます
・シャックルが回転するのでロープとケーブルが絡まることがなくスムーズです
・牽引時、コーナー部も安心の高強度です
【材質】
・炭素鋼

ご注意

  • 管路ではケーブルとロープが絡む為、使用不可
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイベルの型番MHB-1000のページです。 型番MHB-1000に関する仕様情報を記載しております。
ハイベルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイベル
入線工具 スネークライン
圧着工具(絶縁被覆付圧着端子用/スリーブ用)
圧着工具 手動油圧式圧着工具
圧着工具 太陽光パネル MC4端子用
プロメイト “ジョイントライン” 5本組
メーカーマーベルマーベルマーベルマーベルマーベルマーベル
通常価格73,019円10,539円12,352円88,683円9,971円10,639円
通常出荷日11日目1日目5日目5日目5日目1日目
JANコード499245632437249924560035744570180600490499245620624149924562067844992456101638
質量(g)1000.01095.000435.0004300.0380.000290.000
トラスココード148-7142116-1796701-5058683-8397676-6793-
材質1炭素鋼ポリエステル(PE)本体:スチール本体:スチール、NBR(ニトリルゴム)、POM(ポリアセタール)本体:炭素鋼、グリップ:ポロプロピレン+ポリエチレンAAS樹脂被膜
最大安全荷重(kN)9.82.9----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました