17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジョイントライン【5個入り】

通常単価(税別)
14,65928,901
税込単価
16,12531,791
通常出荷日:5日目~8日目

【特長】・現場には必要な長さだけを持っていくことができ、手軽で便利です・AAS樹脂被膜を使用しており、...

詳細を確認
  • 材質1
    AAS樹脂被膜
  • ロッド数(本)
    5

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

ロッド径(mm)

ロッド長さ(m)

最小発注数量
4992456101621
410.000
174-7880
4.5
-
2.0
1パック

5個入り

4992456101560
-
177-4195
6.5
イエロー
2.0
1パック

5個入り

4992456101645
668.000
176-5538
6.5
-
1.5
1パック

5個入り

4992456101577
1588.000
174-9422
9
-
2.0
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,659
( 16,125 )
8日目
25,108
( 27,619 )
5日目
22,546
( 24,801 )
8日目
28,901
( 31,791 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・現場には必要な長さだけを持っていくことができ、手軽で便利です
・AAS樹脂被膜を使用しており、耐久性にも優れています
【用途】
・中空壁、天井裏、OAフロアなどの配線作業に
【材質】
・AAS樹脂被膜
・線径Φ6.5mm×長さ2.0mロッド×5本

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジョイントラインのレビュー
この商品のレビューはありません

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト