ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケーブルローラー

通常単価(税別)
42,002円~84,021円
税込単価
46,202円~92,423円
通常出荷日:11日目

【商品仕様】・マーベル社のケーブル牽引具 ケーブルローラー シリーズです

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数

    サイズ

    (mm)

    JANコード

    トラスココード

    最小発注数量
    H300×W430×D440
    4992456125573
    175-0993
    1個
    H350×W360×D500
    4992456125580
    174-9456
    1個
    H310×W310×D580
    4992456125597
    175-4125
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    42,002円
    ( 46,202円 )
    11日目
    84,021円
    ( 92,423円 )
    11日目
    68,201円
    ( 75,021円 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・マーベル社のケーブル牽引具 ケーブルローラー シリーズです

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ケーブルローラーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ケーブルローラー
    E-6702 ドラムローラー
    E-67 ドラムローラー
    ケーブルストリッパー MC250
    950mm ケーブルドラム用ローラー(脚部スライド式)
    四方ローラー(110mm以下用)
    メーカーマーベルマーベルマーベルマーベルエスコエスコ
    通常価格42,002円-23,346円28,710円 -14,854円24,864円68,733円
    通常出荷日11日目19日目19日目5日目1日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト