ファクトリーサプライ用品技術窓口

スネークラインS 15m 収納ケースセット

通常単価(税別)
11,373円
税込単価
12,510円
通常出荷日:11日目

【特長】・狭いスキ間、追加配線に威力を発揮します・細い線(3mm)で案内し、太い線(4.5mm)で押し...

詳細を確認
  • JANコード
    4992456212044
  • 質量(g)
    580.000
  • トラスココード
    174-9383
  • 材質1
    ポリエステル(PE)
  • 色
    グリーン、オレンジ
  • 全長(m)
    グリーン×5、オレンジ×10

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MW-315ST
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MW-315STの仕様・寸法情報

JANコード
4992456212044
質量(g)
580.000
トラスココード
174-9383
材質1
ポリエステル(PE)
色
グリーン、オレンジ
全長(m)
グリーン×5、オレンジ×10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
MW-315ST
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,373円
( 12,510円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭いスキ間、追加配線に威力を発揮します
・細い線(3mm)で案内し、太い線(4.5mm)で押し込みます
・摩擦抵抗を最小限におさえた三角断面形状で、剛性が強く、よりスムーズな通線を実現しました
・蛍光色なので暗い所でもよく識別でき、安心して作業ができます
・傷、衝撃に強く、折損や破断しにくいです
・専用収納ケース&カラビナ付です
・腰につけて素早い繰り出しができます
【用途】
・電線の直線作業に
【材質】
・ポリエステル(PE)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スネークラインS 15m 収納ケースセットの型番MW-315STのページです。 型番MW-315STに関する仕様情報を記載しております。
スネークラインS 15m 収納ケースセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スネークラインS 15m 収納ケースセット
入線工具"スネークラインS"
入線工具 スネークライン
プロメイト “スルーラインジョイント”
プロメイト “ジョイントライン” 5本組
ハイベル
メーカーマーベルマーベルマーベルマーベルマーベルマーベル
通常価格11,373円10,070円10,539円10,060円10,639円73,019円
通常出荷日11日目1日目1日目1日目1日目11日目
JANコード499245621204449924560035814992456003574499245610172049924561016384992456324372
質量(g)580.000595.0001095.000190.000290.0001000.0
トラスココード174-9383116-1786116-1796115-3255-148-7142
材質1ポリエステル(PE)ポリエステル(PE)ポリエステル(PE)樹脂AAS樹脂被膜炭素鋼
色グリーン、オレンジグリーン、オレンジイエローオレンジイエローシルバー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました