ファクトリーサプライ用品技術窓口

第二種電気工事士技能試験部材セット

通常単価(税別)
27,756円
税込単価
30,532円
通常出荷日:11日目

【特長】・公表問題全13問すべてに対応してます・電線の長さは余裕があり、間違えても大丈夫なほか、皮むき...

詳細を確認
  • JANコード
    4992456751437
  • 質量(g)
    5800.0
  • トラスココード
    608-1236
  • セット内容(点)
    44

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MO2001
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MO2001の仕様・寸法情報

JANコード
4992456751437
質量(g)
5800.0
トラスココード
608-1236
セット内容(点)
44

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
MO2001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,756円
( 30,532円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・公表問題全13問すべてに対応してます
・電線の長さは余裕があり、間違えても大丈夫なほか、皮むきやのの字曲げなどの作業を繰り返し練習できます
・リングスリーブ(小)が100個入りなので、圧着作業を繰り返し練習できます
・「電線固定用クリップ」が入っているので、電線のまとめや誤接続を防ぐことが出来ます
・「プレート外しキー」が入っているので、配線器具から電線の取り外しが容易に出来、器具の破損も防ぐため、繰り返し練習が出来ます
【用途】
・第二種電気工事士技能試験の練習用セット
【材質】
・公表問題全13問に対応した配線器具、電線材料、消耗品
・電線固定用クリップ
・プレート外しキー

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

第二種電気工事士技能試験部材セットの型番MO2001のページです。 型番MO2001に関する仕様情報を記載しております。
第二種電気工事士技能試験部材セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
第二種電気工事士技能試験部材セット
スネークラインS 15m 収納ケースセット
プロメイト “ジョイントライン” 5本組
圧着工具 太陽光パネル MC4端子用
圧着工具(絶縁被覆付圧着端子用/スリーブ用)
入線工具"スネークラインS"
メーカーマーベルマーベルマーベルマーベルマーベルマーベル
通常価格27,756円11,373円10,639円9,971円12,352円10,070円
通常出荷日11日目11日目1日目5日目5日目1日目
JANコード499245675143749924562120444992456101638499245620678445701806004904992456003581
質量(g)5800.0580.000290.000380.000435.000595.000
トラスココード608-1236174-9383-676-6793701-5058116-1786
セット内容(点)44-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました