ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケーブル牽引具 電工キャッチャー

通常単価(税別)
12,761円~47,606円
税込単価
14,037円~52,367円
通常出荷日:5日目

【特長】・軽量コンパクトで、細くて握りやすいサイズです・カーボン製でたわみにくくなっています・尻栓はア...

詳細を確認
  • 材質1
    カーボン、FRP、ステンレス、アルミ、シリコン樹脂
  • 色
    グリーン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

竿最大径(mm)

竿数(本)

収納時長さ(cm)

伸長時長さ(m)

最小発注数量
4992456110678
910
712-1070
43
23
56
10
1個
4992456110630
270
712-1072
25
12
44
4
1個
4992456110647
360
712-1074
29
15
44
5
1個
4992456110654
590
712-1071
36
19
49
7
1個
4992456110661
680
712-1073
39
21
50
8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,606円
( 52,367円 )
5日目
12,761円
( 14,037円 )
5日目
15,262円
( 16,788円 )
5日目
34,501円
( 37,951円 )
5日目
40,258円
( 44,284円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量コンパクトで、細くて握りやすいサイズです
・カーボン製でたわみにくくなっています
・尻栓はアルミ製で6角形状のため転がりにくいです
・先端金具は引掛けやすく、ステンレス製です
・7・8・10mタイプの先端金具はVVF2.0×2心まで引掛けが可能です
【用途】
・天井などの高所や狭いところでの配線作業に
【材質】
・カーボン、FRP、ステンレス、アルミ、シリコン樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブル牽引具 電工キャッチャーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブル牽引具 電工キャッチャー
ケーブル牽引具 電工ジョイント スパイラル
プロメイト “ジョイントライン” 5本組
スネークラインS 15m 収納ケースセット
プロメイト “スルーラインジョイント”
ハイベル
メーカーマーベルマーベルマーベルマーベルマーベルマーベル
通常価格12,761円-12,761円 -10,639円11,373円10,060円73,019円
通常出荷日5日目5日目1日目11日目1日目11日目
材質1カーボン、FRP、ステンレス、アルミ、シリコン樹脂PET、スチール、PVCAAS樹脂被膜ポリエステル(PE)樹脂炭素鋼
色グリーングリーンイエローグリーン、オレンジオレンジシルバー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト