17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高輝度蓄光避難口標識 非常口(C級認定品)

通常単価(税別)
8,7699,334
税込単価
9,64610,267
通常出荷日:4日目

【特長】・暗闇で長時間発光するため、緊急時でも迅速な避難を可能にします・太陽光などの光を蓄え発光するた...

詳細を確認
  • 質量(g)
    22.000
  • 材質1
    蓄光PET
  • 横(mm)
    200
  • 厚さ(mm)
    0.3
  • 縦(mm)
    200
  • 取付仕様
    粘着シール

ご注意

  • 電気式誘導灯から高輝度蓄光式へ変更する場合は所轄の消防署による承認が必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

表示内容

最小発注数量
4932134245889
635-3220
非常口・右矢印
1個
4932134245896
635-3219
非常口・左矢印
1個
4932134245902
635-3221
非常口・両矢印
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,769
( 9,646 )
4日目
9,334
( 10,267 )
4日目
9,334
( 10,267 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・暗闇で長時間発光するため、緊急時でも迅速な避難を可能にします
・太陽光などの光を蓄え発光するため、電源などは不要です
・電気を使用しないためCO2排出量0「ゼロ」です
・環境に優しい商品になります
・「矢印」が避難方向を促します
【用途】
・停電時における避難誘導のサポート用品として
・一部誘導灯の代替として
・防災対策用品として
【材質】
・蓄光PET

ご注意

  • 電気式誘導灯から高輝度蓄光式へ変更する場合は所轄の消防署による承認が必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高輝度蓄光避難口標識 非常口(C級認定品)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高輝度蓄光避難口標識 非常口(C級認定品)
高輝度蓄光避難誘導標識(A級認定品)
高輝度蓄光避難誘導標識(C級認定品)
高輝度蓄光避難誘導標識(S級認定品)
誘導標識専用プレート 樹脂タイプ
高輝度蓄光避難口標識(C級認定品)
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格8,769-15,6457,649 -31,899 -1,405 -4,182 -
通常出荷日4日目4日目1日目〜1日目4日目1日目〜
質量(g)22.00041.000----
材質1蓄光PET蓄光PET基材:PET・蓄光剤蓄光PET26年7月順次「PET」に切り替え予定基材:PET・蓄光剤
横(mm)200200----
厚さ(mm)0.30.50.421-
縦(mm)200200----

避難誘導・蓄光用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト