ファクトリーサプライ用品技術窓口

アクティブストッカー 700HX

通常単価(税別)
6,929円
税込単価
7,622円
通常出荷日:1日目

【特長】・工具・大工道具、アウトドア・キャンプ用品、園芸用品などがたっぷり収納可能な大型で頑丈な収納ボ...

詳細を確認
  • 色
    ブラックグリーン
  • JANコード
    4991068173521
  • トラスココード
    374-6189
  • 容量(L)
    90
  • 質量(g)
    4400.0
  • 材質1
    フタ、本体:ポリプロピレン
  • 材質2
    バックル:ABS樹脂
  • 外形寸法(mm)奥行
    475
  • 外形寸法(mm)間口
    700
  • 外形寸法(mm)高さ
    470
  • 耐荷重(kg)
    80
  • 有効内寸(mm)奥行
    354
  • 有効内寸(mm)間口
    579
  • 有効内寸(mm)高さ
    412

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

700HX
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

700HXの仕様・寸法情報

間口範囲(mm)
-
奥行範囲(mm)
-
高さ範囲(mm)
-
色
ブラックグリーン
JANコード
4991068173521
トラスココード
374-6189
容量(L)
90
質量(g)
4400.0
材質1
フタ、本体:ポリプロピレン
材質2
バックル:ABS樹脂
外形寸法(mm)奥行
475
外形寸法(mm)間口
700
外形寸法(mm)高さ
470
耐荷重(kg)
80
有効内寸(mm)奥行
354
有効内寸(mm)間口
579
有効内寸(mm)高さ
412
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
700HX

間口範囲

(mm)

奥行範囲

(mm)

高さ範囲

(mm)

最小発注数量
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,929円
( 7,622円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具・大工道具、アウトドア・キャンプ用品、園芸用品などがたっぷり収納可能な大型で頑丈な収納ボックスです
・耐荷重が約80kgなので、イスやテーブルとしても使えます
・幅700mmで軽トラックの荷台に2個ピッタリ並びます
・頑丈で機能性に優れた収納ボックスです
【材質】
・フタ、本体:ポリプロピレン
・バックル:ABS樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アクティブストッカー 700HXの型番700HXのページです。 型番700HXに関する仕様情報を記載しております。
アクティブストッカー 700HXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アクティブストッカー 700HX
道具箱アクティブストッカー キャスター付
JEJアステージ ホームボックスPLUS
道具箱 シールドボックスシャット
アクティブストッカー700S
ニューアタックケース NAC
メーカーアステージアステージアステージアステージアステージアステージ
通常価格6,929円15,269円4,372円6,540円4,536円831円 -
通常出荷日1日目1日目11日目4日目1日目3日目
色ブラックグリーンブラックグリーンブルーブラックグリーンサンドベージュクリア
JANコード499106817352149910681677664991068165236499106817022349910681735384945296006403
トラスココード374-6189195-4920369-8164250-3409374-6188-
容量(L)901306833.790-
質量(g)4400.08000220031004400.0-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

道具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました