ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ パーツケース ハンディーBOXタイプ |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
【特長】
・耐荷重は80kg(フタ)なので、踏み台や椅子としても使用できます。
・フタが外せるので、お手入れが簡単です。
・スタッキングでき便利です。
・使用しない時は場所をとらない様にネスティングできます。
・「サンドベージュ×ブラック」の耐久性に優れた収納ボックスです。
・バックルはABS樹脂使用なので、破損しにくく丈夫です。
・ホイール付きで、ハンドルを引いて楽々移動できます。
【用途】
・様々な商品の収納に。
・DIY用品、工具、アウトドア、カー用品の収納に。
・車載工具、洗車用品、キャンプ用品などの収納に。
【材質】
・本体・フタ:ポリプロピレン(PP)
・バックル:ABS樹脂
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

エスコ
EA661AB-1~-7用 パーツケーストレー
0通常価格(税別):616円~

アズワン
マルチケース J-SS~LL/M-OL
5通常価格(税別):170円~

トラスコ中山
プロツールボックス TTB-901・TTB-901OD
3.4通常価格(税別):2,425円

エスコ
62・63mm パーツケーストレー
5通常価格(税別):90円~

ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)
4.7通常価格(税別):5,668円~

エンジニア
パーツケース(強化型)KP-02K・KP-03K
4.5通常価格(税別):1,021円~

ホーザン
パーツキャビネット 間口 350~863mm
4.1通常価格(税別):1,354円~

サカエ
パーツボックス Zタイプ (ネスティング仕様)
2通常価格(税別):809円~