17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サーマルギア 発熱防寒ベスト

通常単価(税別)
12,39715,486
税込単価
13,63717,035
通常出荷日:1日目~19日目

【特長】・暑い時期のみ使用していた空調服[[TM上]]のバッテリー(別売)が、寒い時期もそのままご利用...

詳細を確認
  • 電源(V)
    7.2
  • 品名
    Thermal Gear
  • 目安稼働時間
    強:約8時間、中:約8.3時間、弱:約11時間(BTUL1使用時)(周囲の温度や着用条件によって異なる)

ご注意

  • 適合別売りバッテリー:株式会社空調服製バッテリー(一部を除く) 温度や使用時間はあくまで目安となります(外部環境により異なる)。
  • バッテリーセットは別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 17 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 7日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

肩幅(cm)

着丈(cm)

適合機種

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

材質2

胸囲(cm)

最小発注数量
S
37
ブラック
62
適合別売りバッテリー:BTSP1、LISUPER1、BTUL1、LIULTRA1、LIPRO1、LIBT2、LIPRO2、NANOBT2BK、LINANO2BK、PICOBT2SB、LIPICO1SB
4580628521232
350.000
352-6210
表裏地:ナイロン94%、ポリウレタン6% 
中綿:ポリエステル100%
-
1個
M
39
ブラック
64
適合別売りバッテリー:BTSP1、LISUPER1、BTUL1、LIULTRA1、LIPRO1、LIBT2、LIPRO2、NANOBT2BK、LINANO2BK、PICOBT2SB、LIPICO1SB
4580628521249
370.000
352-6198
表裏地:ナイロン94%、ポリウレタン6% 
中綿:ポリエステル100%
-
1個
L
40
ブラック
66
適合別売りバッテリー:BTSP1、LISUPER1、BTUL1、LIULTRA1、LIPRO1、LIBT2、LIPRO2、NANOBT2BK、LINANO2BK、PICOBT2SB、LIPICO1SB
4580628521256
390.000
352-6203
表裏地:ナイロン94%、ポリウレタン6% 
中綿:ポリエステル100%
-
1個
LL
41
ブラック
68
適合別売りバッテリー:BTSP1、LISUPER1、BTUL1、LIULTRA1、LIPRO1、LIBT2、LIPRO2、NANOBT2BK、LINANO2BK、PICOBT2SB、LIPICO1SB
4580628521263
410.000
352-6212
表裏地:ナイロン94%、ポリウレタン6% 
中綿:ポリエステル100%
-
1個
3L
43
ブラック
68
適合別売りバッテリー:BTSP1、LISUPER1、BTUL1、LIULTRA1、LIPRO1、LIBT2、LIPRO2、NANOBT2BK、LINANO2BK、PICOBT2SB、LIPICO1SB
4580628521270
430.000
352-6213
表裏地:ナイロン94%、ポリウレタン6% 
中綿:ポリエステル100%
-
1個
4L
45
ブラック
70
適合別売りバッテリー:BTSP1、LISUPER1、BTUL1、LIULTRA1、LIPRO1、LIBT2、LIPRO2、NANOBT2BK、LINANO2BK、PICOBT2SB、LIPICO1SB
4580628521287
450.000
352-6209
表裏地:ナイロン94%、ポリウレタン6% 
中綿:ポリエステル100%
-
1個
L
40
グレー
60
適合別売りバッテリー:BTSP1、LISUPER1、BTUL1、LIULTRA1、LIBT2、LIPRO2、NANOBT2BK、LINANO2BK、PICOBT2SB、LIPICO1SB
4580628526107
200.000
520-8029
表裏地:ナイロン100%
-
106
1個
LL
41
グレー
62
適合別売りバッテリー:BTSP1、LISUPER1、BTUL1、LIULTRA1、LIBT2、LIPRO2、NANOBT2BK、LINANO2BK、PICOBT2SB、LIPICO1SB
4580628526114
210.000
520-8030
表裏地:ナイロン100%
-
110
1個
3L
43
グレー
62
適合別売りバッテリー:BTSP1、LISUPER1、BTUL1、LIULTRA1、LIBT2、LIPRO2、NANOBT2BK、LINANO2BK、PICOBT2SB、LIPICO1SB
4580628526121
225.000
520-8026
表裏地:ナイロン100%
-
118
1個
L
40
ブラック
60
-
4580628521331
200.000
352-6199
表裏地:ナイロン100%
中綿:ポリエステル100%
-
1個
LL
41
ブラック
62
-
4580628521348
210.000
352-6205
表裏地:ナイロン100%
中綿:ポリエステル100%
-
1個
3L
43
ブラック
62
-
4580628521355
225.000
352-6207
表裏地:ナイロン100%
中綿:ポリエステル100%
-
1個
S
37
ネイビー
56
-
4580628521362
180.000
352-6202
表裏地:ナイロン100%
中綿:ポリエステル100%
-
1個
M
39
ネイビー
58
-
4580628521379
190.000
352-6201
表裏地:ナイロン100%
中綿:ポリエステル100%
-
1個
L
40
ネイビー
60
-
4580628521386
200.000
352-6204
表裏地:ナイロン100%
中綿:ポリエステル100%
-
1個
LL
41
ネイビー
62
-
4580628521393
210.000
352-6200
表裏地:ナイロン100%
中綿:ポリエステル100%
-
1個
3L
43
ネイビー
62
-
4580628521409
225.000
352-6197
表裏地:ナイロン100%
中綿:ポリエステル100%
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,397
( 13,637 )
4日目
12,397
( 13,637 )
1日目
12,397
( 13,637 )
1日目
12,397
( 13,637 )
1日目
12,397
( 13,637 )
1日目
12,397
( 13,637 )
1日目
14,354
( 15,789 )
7日目
15,486
( 17,035 )
7日目
14,354
( 15,789 )
7日目
12,397
( 13,637 )
1日目
12,397
( 13,637 )
1日目
12,397
( 13,637 )
1日目
13,356
( 14,692 )
19日目
12,397
( 13,637 )
1日目
12,397
( 13,637 )
1日目
12,397
( 13,637 )
1日目
12,397
( 13,637 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・暑い時期のみ使用していた空調服[[TM上]]のバッテリー(別売)が、寒い時期もそのままご利用いただけます
【用途】
・冬の建設現場、工場からアウトドアなどに
【材質】
・表裏地:ナイロン100%

ご注意

  • 適合別売りバッテリー:株式会社空調服製バッテリー(一部を除く) 温度や使用時間はあくまで目安となります(外部環境により異なる)。
  • バッテリーセットは別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーマルギア 発熱防寒ベストのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト