17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

YSカラースノコ・セフティ抗菌(キャップ付き) O型

通常単価(税別)
17,257
税込単価
18,983
通常出荷日:19日目

【特長】・抗菌・防カビ加工で衛生的です・スベリ止めテープ加工にも対応します【材質】・塩化ビニル(PVC...

詳細を確認
  • 質量(g)
    6400.0
  • 材質1
    塩化ビニル(PVC)(抗菌防カビ剤配合)
  • 厚さ(mm)
    48
  • サイズ短辺(mm)
    400
  • サイズ長辺(mm)
    1806
  • 耐荷重
    約3.8kg/平方センチメートル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブルー
4903180188734
255-9152
1個
グレー
4903180188727
255-9149
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,257
( 18,983 )
19日目
17,257
( 18,983 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・抗菌・防カビ加工で衛生的です
・スベリ止めテープ加工にも対応します
【材質】
・塩化ビニル(PVC)(抗菌防カビ剤配合)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

YSカラースノコ・セフティ抗菌(キャップ付き) O型のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト