ファクトリーサプライ用品技術窓口

システムスノコECO 本駒

通常単価(税別)
2,543円
税込単価
2,797円
通常出荷日:5日目

【特長】・誘導表示(点字)やスロープが組み込めるバリアフリー対応スノコです。・ジョイント式なので希望サ...

詳細を確認
  • 色
    青
  • JANコード
    4903180201785
  • トラスココード
    684-1278
  • 質量(g)
    650
  • 材質1
    再生PP
  • 厚さ(mm)
    48
  • タイプ
    ジョイントタイプ
  • サイズ短辺(mm)
    296
  • サイズ長辺(mm)
    296
  • 防炎適合品
    防炎性能登録番号(223093)

ご注意

  • スノコを連結させる場合は別途ジョイント(F-153-JO)が必要となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

F-270-HK-BL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

F-270-HK-BLの仕様・寸法情報

色
青
JANコード
4903180201785
トラスココード
684-1278
質量(g)
650
材質1
再生PP
厚さ(mm)
48
タイプ
ジョイントタイプ
サイズ短辺(mm)
296
サイズ長辺(mm)
296
防炎適合品
防炎性能登録番号(223093)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-270-HK-BL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,543円
( 2,797円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・誘導表示(点字)やスロープが組み込めるバリアフリー対応スノコです。
・ジョイント式なので希望サイズに連結が出来ます。
・1センチ四方あたり17.3kgの頑丈な耐荷重です。
【用途】
・ロッカールーム、シャワールーム、プールサイド、下駄箱などの水切りスノコに。
【材質】
・再生PP

ご注意

  • スノコを連結させる場合は別途ジョイント(F-153-JO)が必要となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

システムスノコECO 本駒の型番F-270-HK-BLのページです。 型番F-270-HK-BLに関する仕様情報を記載しております。
システムスノコECO 本駒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
システムスノコECO 本駒
(スノコ) 素足スノコ 本駒 青
(スノコ) システムスノコ 誘導用駒 イエロー
(スノコ) 素足スノコ 縁駒M 青
(スノコ) 素足スノコ 縁駒O 青
(スノコ) 素足スノコ コーナー 青
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格2,543円963円4,418円554円554円491円
通常出荷日5日目1日目6日目6日目6日目6日目
色青青イエロー青青青
JANコード490318020178549031804702424903180109234490318047030349031804702734903180470334
トラスココード684-1278736-8909736-8496736-8887736-8895736-8879
質量(g)650290.000620.00058.00055.00024.000
材質1再生PPEVAPPEVAEVAEVA
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました