ファクトリーサプライ用品技術窓口

システムカート ECO袋MT

通常単価(税別)
12,697円~17,144円
税込単価
13,967円~18,858円
通常出荷日:4日目

【特長】・簡単取り付けのマジックテープ着脱式です・7色展開で用途に応じて選べるリサイクルカート用の袋で...

詳細を確認
  • 高さ(mm)
    725
  • 幅(mm)
    490
  • 適合カート
    CA867-000X-MB、CA868-000X-MB

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 17 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

奥行(mm)

色

容量(L)

最小発注数量
4903180200115
631-1485
600
350
ブラウン
120
1個
4903180200061
630-9888
600
350
レッド
120
1個
4903180200108
630-9819
600
350
ホワイト
120
1個
4903180200153
631-3014
800.0
525
ブルー
180
1個
4903180200191
630-9858
800.0
525
ブラウン
180
1個
4903180200146
631-1445
800.0
525
グリーン
180
1個
4903180200207
630-9833
800.0
525
グレー
180
1個
4903180200139
631-1493
800.0
525
レッド
180
1個
4903180200184
630-9896
800.0
525
ホワイト
180
1個
4903180200160
631-1417
800.0
525
イエロー
180
1個
4903180200238
631-2982
900.0
1050
ブルー
360
1個
4903180200269
631-1433
900.0
1050
ブラウン
360
1個
4903180200221
631-1410
900.0
1050
グリーン
360
1個
4903180200276
630-9864
900.0
1050
グレー
360
1個
4903180200214
631-1442
900.0
1050
レッド
360
1個
4903180200252
630-9898
900.0
1050
ホワイト
360
1個
4903180200245
630-9866
900.0
1050
イエロー
360
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,697円
( 13,967円 )
4日目
12,697円
( 13,967円 )
4日目
12,697円
( 13,967円 )
4日目
13,526円
( 14,879円 )
4日目
13,526円
( 14,879円 )
4日目
13,526円
( 14,879円 )
4日目
13,526円
( 14,879円 )
4日目
13,526円
( 14,879円 )
4日目
13,526円
( 14,879円 )
4日目
13,526円
( 14,879円 )
4日目
17,144円
( 18,858円 )
4日目
17,144円
( 18,858円 )
4日目
17,144円
( 18,858円 )
4日目
17,144円
( 18,858円 )
4日目
17,144円
( 18,858円 )
4日目
17,144円
( 18,858円 )
4日目
17,144円
( 18,858円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単取り付けのマジックテープ着脱式です
・7色展開で用途に応じて選べるリサイクルカート用の袋です
・環境に配慮したエコマーク取得品です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

システムカート ECO袋MTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
システムカート ECO袋MT
リサイクルカートY-2(ECO袋MT)
リサイクルカートY-4(ECO袋MT)
リサイクルカートY-2用オプション
ダストカートECO袋MT
ダストカート150L
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業ジャパックス
通常価格12,697円-7,735円9,806円12,531円5,164円 -1,310円
通常出荷日4日目5日目5日目5日目4日目1日目
高さ(mm)725610720670--
幅(mm)490510375---
適合カートCA867-000X-MB、CA868-000X-MBコンドル リサイクルカートY-2自立式MT(フレーム)小----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト