17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リサイクルカートY-2(収納袋大)

通常単価(税別)
9,545
税込単価
10,500
通常出荷日:4日目

【特長】・7色展開で用途に応じて選べるリサイクルカート用の袋です。【材質】・ナイロン

  • 質量(g)
    800.0
  • 材質1
    ナイロン
  • 奥行(mm)
    680

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4903180475674
256-5463
レッド
1個
4903180475728
256-5503
イエロー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,545
( 10,500 )
4日目
9,545
( 10,500 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・7色展開で用途に応じて選べるリサイクルカート用の袋です。
【材質】
・ナイロン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リサイクルカートY-2(収納袋大)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リサイクルカートY-2(収納袋大)
リサイクルカートY-2用オプション
リサイクルカートY-4(ECO袋MT)
リサイクルカートY-2(ECO袋MT)
ダストカートECO袋MT
避難用キャリー収納バッグ
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業グリーンクロス
通常価格9,54512,2249,5737,5004,921 -12,470
通常出荷日4日目5日目5日目5日目4日目11日目
質量(g)800.0595.000600400.0--
材質1ナイロン再生ポリエステル再生PET---
奥行(mm)680680320440--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト