ファクトリーサプライ用品技術窓口

リサイクルカートY-4(ECO袋MT)

通常単価(税別)
9,573
税込単価
10,530
通常出荷日:5日目

【特長】・リサイクルカートY-4MT用の袋です・本体:CA869-004X-MBとセットでご使用下さい...

詳細を確認
  • JANコード
    4903180200047
  • トラスココード
    593-5001
  • 質量(g)
    600
  • 材質1
    再生PET
  • 奥行(mm)
    320
  • 高さ(mm)
    720
  • 幅(mm)
    375
  • 容量(L)
    85

ご注意

  • 旧フレームとの互換性あり。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CA874-004X-MB-BR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CA874-004X-MB-BRの仕様・寸法情報

JANコード
4903180200047
トラスココード
593-5001
質量(g)
600
材質1
再生PET
奥行(mm)
320
高さ(mm)
720
幅(mm)
375
容量(L)
85
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
CA874-004X-MB-BR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,573
( 10,530 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リサイクルカートY-4MT用の袋です
・本体:CA869-004X-MBとセットでご使用下さい
【用途】
・分別回収・ゴミ収集・衣類など軽量物の運搬に
【材質】
・再生PET

ご注意

  • 旧フレームとの互換性あり。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リサイクルカートY-4(ECO袋MT)の型番CA874-004X-MB-BRのページです。 型番CA874-004X-MB-BRに関する仕様情報を記載しております。
リサイクルカートY-4(ECO袋MT)のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト