ファクトリーサプライ用品技術窓口

リサイクルカートY-2(ECO袋MT) CA872-002X-MB-BL

リサイクルカートY-2(ECO袋MT)

通常単価(税別)
7,500
税込単価
8,250
通常出荷日:5日目

【特長】・簡単取り付けのマジックテープ着脱式です・7色展開で用途に応じて選べるリサイクルカート用の袋で...

詳細を確認
  • JANコード
    4903180199877
  • トラスココード
    552-6537
  • 質量(g)
    400.0
  • 奥行(mm)
    440
  • 高さ(mm)
    610
  • 幅(mm)
    510
  • ブルー
  • 容量(L)
    120
  • 適合カート
    コンドル リサイクルカートY-2自立式MT(フレーム)小

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CA872-002X-MB-BL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CA872-002X-MB-BLの仕様・寸法情報

JANコード
4903180199877
トラスココード
552-6537
質量(g)
400.0
奥行(mm)
440
高さ(mm)
610
幅(mm)
510
ブルー
容量(L)
120
適合カート
コンドル リサイクルカートY-2自立式MT(フレーム)小
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
CA872-002X-MB-BL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,500
( 8,250 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単取り付けのマジックテープ着脱式です
・7色展開で用途に応じて選べるリサイクルカート用の袋です
・環境に配慮したエコタイプです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リサイクルカートY-2(ECO袋MT)の型番CA872-002X-MB-BLのページです。 型番CA872-002X-MB-BLに関する仕様情報を記載しております。
リサイクルカートY-2(ECO袋MT)のレビュー
この商品のレビューはありません

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト