ファクトリーサプライ用品技術窓口

リサイクルカートY-2用オプション

通常単価(税別)
12,224
税込単価
13,446
通常出荷日:5日目

【特長】・開けやすいマチ付きファスナー付きです・回収物を簡単に取り出すことが出来ます【材質】・再生ポリ...

詳細を確認
  • 適合本体
    CA866-00LX-MB
  • JANコード
    4903180209507
  • トラスココード
    706-4436
  • 質量(g)
    595.000
  • 材質1
    再生ポリエステル
  • 奥行(mm)
    680
  • 間口(mm)
    530
  • 高さ(mm)
    670
  • ブルー
  • 容量(L)
    210

ご注意

  • フレーム本体は別売です。
  • マジックテープタイプ用です。
  • ハトメタイプには互換性がありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CA947-002X-MB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CA947-002X-MBの仕様・寸法情報

適合本体
CA866-00LX-MB
JANコード
4903180209507
トラスココード
706-4436
質量(g)
595.000
材質1
再生ポリエステル
奥行(mm)
680
間口(mm)
530
高さ(mm)
670
ブルー
容量(L)
210

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
CA947-002X-MB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,224
( 13,446 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・開けやすいマチ付きファスナー付きです
・回収物を簡単に取り出すことが出来ます
【材質】
・再生ポリエステル

ご注意

  • フレーム本体は別売です。
  • マジックテープタイプ用です。
  • ハトメタイプには互換性がありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リサイクルカートY-2用オプションの型番CA947-002X-MBのページです。 型番CA947-002X-MBに関する仕様情報を記載しております。
リサイクルカートY-2用オプションのレビュー
この商品のレビューはありません

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト