ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

高圧ねじ打機 ターボドライバ

通常単価(税別)
107,306円
税込単価
118,037円
通常出荷日:5日目

【特長】・ねじ締め深さのばらつきを抑え、使いやすく、さらにスピーディに作業できます・多様な部材条件に対...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

色

トラスココード

最小発注数量
4902870877019
クールグレー
685-3858
1個
4902870877026
マイスターレッド
685-3860
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
107,306円
( 118,037円 )
5日目
107,306円
( 118,037円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじ締め深さのばらつきを抑え、使いやすく、さらにスピーディに作業できます
・多様な部材条件に対応 4 モード搭載です
・クリーンエア回路のエアダスタ搭載です
・コイルねじ装填性向上、ドア一体型マガジン搭載です
【用途】
・木下地から薄鋼板下地への石こうボードのねじ締め作業に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧ねじ打機 ターボドライバのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧ねじ打機 ターボドライバ
高圧ねじ打機"ターボドライバ"
高圧コイルネイラ スーパーネイラ(50mm用)
高圧コイルネイラ スーパーネイラ(75mm用)
高圧コイルネイラ スーパーネイラ(90mm用)
充電式10Jタッカ 本体のみ
メーカーマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)
通常価格107,306円79,971円94,670円124,234円141,509円50,467円
通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目1日目
高さ(mm)316285289304328221
全長(mm)288300304324324233
幅(mm)11611612612612680
適合ロールねじ胴径×長さ(mm)木下地用3.8×25~4.2×41-----
ロールねじ装填数(本)100-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

釘打機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト