ファクトリーサプライ用品技術窓口

Daily Clean 庭箒(PP)

通常単価(税別)
867円~1,131円
税込単価
954円~1,244円
通常出荷日:5日目

【特長】・化学繊維でシャキッと丈夫です・水気を含んだゴミ、土砂もラクラクです【材質】・キャップ:ポリエ...

詳細を確認
  • 幅(mm)
    230
  • 材質1
    キャップ:ポリエチレン、ハンドル(柄):竹柄(塩化ビニル樹脂コーティング)
  • 材質2
    甲:ポリエチレン
  • 材質3
    毛:ポリプロピレン

ご注意

  • この製品は箒です。
  • 用途以外の使用はしないでください。
  • 水に塗れた時はよく水を切り、自然乾燥させてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ(mm)

最小発注数量
4903180205387
695-6409
180.000
810
1個
4903180205394
695-6411
265.000
1235
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
867円
( 954円 )
5日目
1,131円
( 1,244円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・化学繊維でシャキッと丈夫です
・水気を含んだゴミ、土砂もラクラクです
【材質】
・キャップ:ポリエチレン、ハンドル(柄):竹柄(塩化ビニル樹脂コーティング)
・甲:ポリエチレン
・毛:ポリプロピレン

ご注意

  • この製品は箒です。
  • 用途以外の使用はしないでください。
  • 水に塗れた時はよく水を切り、自然乾燥させてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Daily Clean 庭箒(PP)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Daily Clean 庭箒(PP)
SW自由箒 1本柄タイプ BR759-045U-MB
PPホーキ 短柄
カンツール フレキシロッダー FRE用コレットチャック
排水管清掃機 K-50
119.5cmドレンクリーナー(兼用式)
メーカー山崎産業山崎産業NIPONCLEANTECHカンツールリジッドエスコ
通常価格867円-1,962円628円17,673円5,633円 -14,420円
通常出荷日5日目1日目1日目5日目1日目〜1日目
幅(mm)230-----
材質1キャップ:ポリエチレン、ハンドル(柄):竹柄(塩化ビニル樹脂コーティング)-----
材質2甲:ポリエチレン-----
材質3毛:ポリプロピレン-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト