ファクトリーサプライ用品技術窓口

パーテーションスタンド

通常単価(税別)
28,384円
税込単価
31,222円
通常出荷日:19日目

【材質】・ベース:ステンレスヘアライン仕上・ポール:ステンレスミガキ

  • JANコード
    4904771112534
  • トラスココード
    698-8203
  • ポール色
    シルバー
  • 支柱径(mm)
    32
  • ベース幅(mm)
    300
  • ベース奥行(mm)
    300
  • 高さ(mm)
    850
  • 質量(g)
    3000.0
  • 材質1
    ベース:ステンレスヘアライン仕上
  • 材質2
    ポール:ステンレスミガキ
  • ベース厚さ(mm)
    5

ご注意

  • ロープは別売りです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SU-654-031-0
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SU-654-031-0の仕様・寸法情報

JANコード
4904771112534
トラスココード
698-8203
ポール色
シルバー
支柱径(mm)
32
ベース幅(mm)
300
ベース奥行(mm)
300
高さ(mm)
850
質量(g)
3000.0
材質1
ベース:ステンレスヘアライン仕上
材質2
ポール:ステンレスミガキ
ベース厚さ(mm)
5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
SU-654-031-0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,384円
( 31,222円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【材質】
・ベース:ステンレスヘアライン仕上
・ポール:ステンレスミガキ

ご注意

  • ロープは別売りです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーテーションスタンドの型番SU-654-031-0のページです。 型番SU-654-031-0に関する仕様情報を記載しております。
パーテーションスタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーテーションスタンド
ベルトパーテーションライト
ベルトパーテーションスタンド UN
アキレス 耐寒性ビニール フリゴソフト 2.0mm×1220mm×10m
MPシステムパネル MP-1512A(GR)
ベルトパーテーションスタンド ベルト
メーカーテラモトテラモトテラモトアキレス株式会社弘益テラモト
通常価格28,384円27,660円19,333円62,275円36,236円16,948円 -
通常出荷日19日目7日目1日目4日目19日目1日目〜
JANコード49047711125344904771907079----
トラスココード698-8203697-5939----
ポール色シルバー黒シルバー---
支柱径(mm)3250.8----
ベース幅(mm)300360----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました