ファクトリーサプライ用品技術窓口

イージーアップ・テント

通常単価(税別)
202,097円~255,671円
税込単価
222,307円~281,238円
通常出荷日:9日目

【特長】・天幕を付けたまま収納ができる一体型のテントです。・防炎認定、500デニール厚手生地採用で防水...

詳細を確認
  • 材質1
    フレーム:アルミパイプにアルマイトコーティング
  • 材質2
    天幕:ポリエステル
  • 奥行(m)
    3.0
  • 軒高(m)
    1.80・1.88・1.96・2.04・2.12
  • 棟高(m)
    3.14・3.22・3.30・3.38・3.46
  • 有効高(m)
    1.80・1.88・1.96・2.04・2.12

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

間口(m)

天幕色

最小発注数量
526-0859
30000.0
4.5
緑
1個
526-0831
40000.0
6.0
青
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
202,097円
( 222,307円 )
9日目
255,671円
( 281,238円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天幕を付けたまま収納ができる一体型のテントです。
・防炎認定、500デニール厚手生地採用で防水、防炎、UVカットに優れています。
【材質】
・フレーム:アルミパイプにアルマイトコーティング
・天幕:ポリエステル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イージーアップ・テントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イージーアップ・テント
ベルトパーテーションライト
ベルトパーテーションスタンド UN
パーテーションスタンド
岡田 テントチューブ 100m巻
MPシステムパネル MP-1809U(BE)
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモト岡田装飾金物株式会社弘益
通常価格202,097円-27,660円19,333円28,384円16,516円52,096円
通常出荷日9日目7日目1日目19日目7日目19日目
材質1フレーム:アルミパイプにアルマイトコーティングベース・ポール:スチールに粉体塗装ベース・ポール:ステンレスベース:ステンレスヘアライン仕上--
材質2天幕:ポリエステルベルト:ナイロン(48mm巾)ベルト:ナイロンポール:ステンレスミガキ--
奥行(m)3.0-----
軒高(m)1.80・1.88・1.96・2.04・2.12-----
棟高(m)3.14・3.22・3.30・3.38・3.46-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト