17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハイスペックエコビック40W

通常単価(税別)
23,23428,075
税込単価
25,55730,883
通常出荷日:4日目

【特長】・暖かみのある3000K電球色の光色です

  • 光源色
    電球色
  • 電圧(V)
    100/200
  • 色温度(K)
    3000
  • 定格寿命(時間)
    50000
  • 演色性
    Ra83
  • 適合ランプ
    AFL-50シリーズ/口金E39の機器
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 口金
    E39
  • 奥行(mm)
    165
  • 高さ(mm)
    221
  • 幅(mm)
    165
  • 保護等級
    IPX3

ご注意

  • 屋内・屋外兼用ですが、口金部は防雨構造になっておりません。
  • 屋外では必ず防雨構造器具を使用してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

明るさ(lm)

最小発注数量
4937305060346
538-1085
890
5700
1個
4937305060339
538-1082
950
7140
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,234
( 25,557 )
4日目
28,075
( 30,883 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・暖かみのある3000K電球色の光色です

ご注意

  • 屋内・屋外兼用ですが、口金部は防雨構造になっておりません。
  • 屋外では必ず防雨構造器具を使用してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイスペックエコビック40Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイスペックエコビック40W
日動 LED交換球“ハイスペックエコビック51W”
日動 LED交換球“ハイスペックエコビック50W”
LED電球 フロスト
エルパ クリプトン球 40W形
グロー球 点灯管 10~30W用 全長(mm)40・38
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業ELPA朝日電器YAZAWA
通常価格23,234-25,16324,6112,867 -287200
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目〜在庫品1日目
光源色電球色昼白色昼白色昼白色--
電圧(V)100/200100/200100/200---
色温度(K)3000500050005000--
定格寿命(時間)500005000050000---
演色性Ra83--Ra83--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電球カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト