ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

クランプパワーメータ(Bluetooth通信機能搭載)

通常単価(税別)
70,522円~90,157円
税込単価
77,574円~99,173円
通常出荷日:9日目

【特長】・片手で使える電力計です。・波形をリアルタイム表示可能です。・電流・電圧・電力・高調波・検相の...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

クランプ口径

(mm)

最小発注数量
335-9913
4560187067402
590.000
75
1個
335-9914
4560187067907
490.000
55
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
90,157円
( 99,173円 )
9日目
70,522円
( 77,574円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・片手で使える電力計です。
・波形をリアルタイム表示可能です。
・電流・電圧・電力・高調波・検相の豊富な測定が行えます。
・クランプで簡単に高調波(1~30次)を測定が可能です。
・アプリ (KEW Power*)で電圧・電流の波形を表示でき、高調波の有無が簡単にわかります。
・真の実効値タイプなので歪んだ波形でも正しい値を表示します。
【用途】
・トラブルの原因究明に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランプパワーメータ(Bluetooth通信機能搭載)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クランプパワーメータ(Bluetooth通信機能搭載)
クランプメーター(漏れ電流・負荷電流計測用) Bluetooth搭載
クランプメーター(デジタル・リーク/Bluetooth) EA708D-31
デジタルクランプメーター INRUSH機能(真の実効値測定可能)
クランプメーター(デジタル)非接触検電機能付
デジタルクランプメーター 多機能メーター(真の実効値測定可能)
メーカー共立電気計器共立電気計器エスコエスコエスコエスコ
通常価格70,522円-47,145円51,011円18,362円14,905円39,735円
通常出荷日9日目1日目1日目1日目2日目2日目
測定電力範囲(kW)1000-----
電圧設定範囲(V)1000-----
分解能(kW)0.01-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト