ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウインチ(操作コードタイプ) スタンダードタイプ

通常単価(税別)
107,433円~110,112円
税込単価
118,176円~121,123円
通常出荷日:11日目

【特長】・汎用性のあるスタンダードタイプのウインチです・小型軽量タイプです【用途】・荷物の吊り上げ、移...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    205
  • 高さ(mm)
    360
  • 消費電力(W)
    550
  • 操作コード(m)
    10
  • 電源コード長さ(m)
    5
  • 電流(A)
    6
  • 材質2
    ワイヤロープ:スチール
  • 巻上速度(m/min)
    27.6
  • 最大吊上荷重(t)
    0.06

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

質量(g)

トラスココード

タイプ

電源(V)

幅(mm)

JANコード

材質1

ワイヤ巻取量(mm×m)

最小発注数量
10500.0
707-1613
-
100
250
4960673680366
本体:アルミダイカスト
4×15
1個
10800.0
707-7537
吊下型
単相100
260
4960673680373
本体:アルミ
5×21
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
107,433円
( 118,176円 )
11日目
110,112円
( 121,123円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・汎用性のあるスタンダードタイプのウインチです
・小型軽量タイプです
【用途】
・荷物の吊り上げ、移動に
【材質】
・ワイヤロープ:スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウインチ(操作コードタイプ) スタンダードタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウインチ(操作コードタイプ) スタンダードタイプ
ウインチ 60kg 31m仕様
ウインチ(リモコンタイプ) スタンダードタイプ
リモコンウインチ 200kg
リモコンウインチ 130kg
ウインチ(リモコンタイプ) 専用リモコン
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格107,433円-114,577円190,490円346,746円286,922円50,507円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目4日目
奥行(mm)205205205213210-
高さ(mm)360360360496390-
消費電力(W)5505505501100870-
操作コード(m)1010----
電源コード長さ(m)55555-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウインチ電動式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト