ファクトリーサプライ用品技術窓口

リモコンウインチ 130kg

通常単価(税別)
286,922円
税込単価
315,614円
通常出荷日:11日目

【特長】・操作がリモコン式のため、離れた場所から遠隔操作できます。・(電波到達距離約30m)・吊り上げ...

詳細を確認
  • 質量(g)
    14300.0
  • トラスココード
    701-5237
  • 奥行(mm)
    210
  • 高さ(mm)
    390
  • 消費電力(W)
    870
  • 電源(V)
    単相100
  • 電源コード長さ(m)
    5
  • 電流(A)
    10
  • 幅(mm)
    286
  • JANコード
    4960673680472
  • 材質1
    本体:アルミダイカスト
  • 材質2
    ワイヤロープ:スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AWIM126RCD
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AWIM126RCDの仕様・寸法情報

質量(g)
14300.0
トラスココード
701-5237
奥行(mm)
210
高さ(mm)
390
消費電力(W)
870
電源(V)
単相100
電源コード長さ(m)
5
電流(A)
10
幅(mm)
286
JANコード
4960673680472
材質1
本体:アルミダイカスト
材質2
ワイヤロープ:スチール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
AWIM126RCD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
286,922円
( 315,614円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・操作がリモコン式のため、離れた場所から遠隔操作できます。
・(電波到達距離約30m)
・吊り上げ速度が変えられる2段階スイッチを採用しています。
・リモコン操作が不能となっても、非常上昇下降用スイッチで安全に荷上げ荷降ろしが可能です。
・リモコンは「技術基準適合証明」を取得済みで、無線利用許可などの申請手続きは不要です。
・安全性の高いラッチロックフック付属です。
【用途】
・荷物の吊り上げ、移動に。
【材質】
・本体:アルミダイカスト
・ワイヤロープ:スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リモコンウインチ 130kgの型番AWIM126RCDのページです。 型番AWIM126RCDに関する仕様情報を記載しております。
リモコンウインチ 130kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リモコンウインチ 130kg
リモコンウインチ 200kg
ウインチ(リモコンタイプ) スタンダードタイプ
ウインチ 60kg 31m仕様
ウインチ(操作コードタイプ) スタンダードタイプ
ウインチ(リモコンタイプ) 専用リモコン
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格286,922円346,746円190,490円114,577円107,433円 -50,507円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目4日目
質量(g)14300.019600.010800.010800.0-220.000
トラスココード701-5237701-5236707-1610703-3995-208-2843
奥行(mm)210213205205205-
高さ(mm)390496360360360-
消費電力(W)8701100550550550-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウインチ電動式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました