ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウインチ(リモコンタイプ) スタンダードタイプ

通常単価(税別)
190,490円
税込単価
209,539円
通常出荷日:11日目

【特長】・操作がリモコン式のため、離れた場所から遠隔操作できます(電波到達距離約30m)・ワイヤの巻き...

詳細を確認
  • 質量(g)
    10800.0
  • トラスココード
    707-1610
  • 奥行(mm)
    205
  • 高さ(mm)
    360
  • 消費電力(W)
    550
  • 電源(V)
    100
  • 電源コード長さ(m)
    5
  • 電流(A)
    6
  • 幅(mm)
    260
  • JANコード
    4960673680359
  • 材質1
    本体:アルミダイカスト
  • 材質2
    ワイヤロープ:スチール
  • ワイヤ巻取量(mm×m)
    4×21

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AWI62RCD
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AWI62RCDの仕様・寸法情報

質量(g)
10800.0
トラスココード
707-1610
奥行(mm)
205
高さ(mm)
360
消費電力(W)
550
電源(V)
100
電源コード長さ(m)
5
電流(A)
6
幅(mm)
260
JANコード
4960673680359
材質1
本体:アルミダイカスト
材質2
ワイヤロープ:スチール
ワイヤ巻取量(mm×m)
4×21
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
AWI62RCD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
190,490円
( 209,539円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・操作がリモコン式のため、離れた場所から遠隔操作できます(電波到達距離約30m)
・ワイヤの巻き過ぎや逆巻きを防止する過巻防止/逆巻防止機構を採用しており、安全にお使いいただけます
・吊り上げ速度が変えられる2段階スイッチを採用しています
・リモコン操作が不能となっても、非常上昇下降用スイッチで安全に荷上げ荷降ろしが可能です
・リモコンは「技術基準適合証明」を取得済みで、無線利用許可などの申請手続きは不要です
・安全性の高いラッチロックフック付属です(AWI196RCB、AWIM126RCBのみ)
【用途】
・荷物の吊り上げ、移動に
【材質】
・本体:アルミダイカスト
・ワイヤロープ:スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウインチ(リモコンタイプ) スタンダードタイプの型番AWI62RCDのページです。 型番AWI62RCDに関する仕様情報を記載しております。
ウインチ(リモコンタイプ) スタンダードタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウインチ(リモコンタイプ) スタンダードタイプ
リモコンウインチ 200kg
リモコンウインチ 130kg
ウインチ 60kg 31m仕様
ウインチ(操作コードタイプ) スタンダードタイプ
ウインチ(リモコンタイプ) 専用リモコン
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格190,490円346,746円286,922円114,577円107,433円 -50,507円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目4日目
質量(g)10800.019600.014300.010800.0-220.000
トラスココード707-1610701-5236701-5237703-3995-208-2843
奥行(mm)205213210205205-
高さ(mm)360496390360360-
消費電力(W)5501100870550550-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウインチ電動式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました