ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

静電気除去マット 静電マット-4 450×580

通常単価(税別)
26,809
税込単価
29,490
通常出荷日:1日目

【特長】・マット表面の繊維径3~5ミクロンの極細繊維に導電ポリマーを反応形成してます・この先端が避雷針...

詳細を確認
  • 表面電機抵抗値や人体帯電圧は測定データであり、品質保証データではありません。
  • マット表面が汚れた場合は洗って使う事ができます。
  • 但し、酸化剤、還元剤は絶対に使用しないで下さい。
  • 静電気除去機能が低下します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

354054
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

354054の仕様・寸法情報

JANコード
4932134239604
トラスココード
354-7065
厚さ(mm)
4
長さ(m)
0.58
長さ(mm)
580
幅(mm)
450
表面抵抗値(Ω)
3×10^4/
質量(g)
90.000
材質1
表面:アクリル・ナイロン
材質2
縁:ナイロン55%・ポリエステル45%
材質3
裏面:(基布)ポリエステル100%
材質4
裏面:(コート面)発泡ウレタン樹脂

型番リスト

表示件数
型番
354054
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,809
( 29,490 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マット表面の繊維径3~5ミクロンの極細繊維に導電ポリマーを反応形成してます
・この先端が避雷針の役割を果たしコロナ放電(穏やか放電)します
・マットに乗るだけで静電気を帯びた人体の静電気が瞬時に除電されます
・どこに触れても電撃ショックを軽減し、機械の誤作動等が起きにくくなります
・裏面は特殊樹脂加工素材のため平らな場所に敷けば滑りません
・厚みが薄いので段差になりません
【用途】
・静電気による精密機器の誤作動防止に
【材質】
・表面:アクリル・ナイロン
・縁:ナイロン55%・ポリエステル45%
・裏面:(基布)ポリエステル100%
・裏面:(コート面)発泡ウレタン樹脂

ご注意

  • 表面電機抵抗値や人体帯電圧は測定データであり、品質保証データではありません。
  • マット表面が汚れた場合は洗って使う事ができます。
  • 但し、酸化剤、還元剤は絶対に使用しないで下さい。
  • 静電気除去機能が低下します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静電気除去マット 静電マット-4 450×580の型番354054のページです。 型番354054に関する仕様情報を記載しております。
静電気除去マット 静電マット-4 450×580のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静電気除去マット 静電マット-4 450×580
静電気軽減シート EPT-1
静電気軽減シート EPT-2
450×580mm静電気除去マットEA997RD-41
静電防止ワークマット
導電マット
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社エスコアズワンケニス
通常価格26,8091,14185216,6667,80021,500
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目9日目
JANコード4932134239604-----
トラスココード354-7065815-1890815-1891---
厚さ(mm)4-----
長さ(m)0.58-----
長さ(mm)580-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト