ファクトリーサプライ用品技術窓口

歯磨き粉 薬用ピュオーラ

通常単価(税別)
912円~1,142円
税込単価
1,003円~1,256円
通常出荷日:7日目

【特長】・いつものながら磨きでもこびりつき歯垢・菌をはがします

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • 容量(g)

    • 香味

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    容量

    (g)

    香味

    最小発注数量
    4901301439468
    128.0
    683-7033
    115
    クリーンミント
    1個
    4901301439475
    128.0
    683-7045
    115
    ストロングミント
    1個
    4901301439482
    128.0
    683-7030
    115
    フレッシュカシス
    1個
    4901301439499
    183.0
    683-7517
    170
    クリーンミント
    1個
    4901301439505
    183.0
    683-7022
    170
    ストロングミント
    1個
    4901301439512
    183.0
    683-7021
    170
    フレッシュカシス
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    912円
    ( 1,003円 )
    7日目
    912円
    ( 1,003円 )
    7日目
    912円
    ( 1,003円 )
    7日目
    1,142円
    ( 1,256円 )
    7日目
    1,142円
    ( 1,256円 )
    7日目
    1,142円
    ( 1,256円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・いつものながら磨きでもこびりつき歯垢・菌をはがします

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    歯磨き粉 薬用ピュオーラのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    歯磨き粉 薬用ピュオーラ
    歯磨き粉 薬用ピュオーラ 美白ケア
    シルバーファースト エアコン洗浄剤
    トレールンA
    トレールンO
    超音波洗浄機(44kHz/PZT/他励発振)
    メーカー花王花王横浜油脂工業テムスケミカルテムスケミカルエスコ
    通常価格912円-1,036円4,984円3,060円 -4,354円94,295円
    通常出荷日7日目7日目5日目在庫品1日目〜3日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    産業用洗浄剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト