ファクトリーサプライ用品技術窓口

歯磨き粉 薬用ピュオーラ 美白ケア

通常単価(税別)
1,036円
税込単価
1,140円
通常出荷日:7日目

【特長】・歯のキワ・凹凸まで届く、美白ケア本来の白い歯にします

  • JANコード
    4901301439536
  • 質量(g)
    128.0
  • トラスココード
    683-7048
  • 容量 (g)
    115

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

439536
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

439536の仕様・寸法情報

JANコード
4901301439536
質量(g)
128.0
トラスココード
683-7048
容量(g)
115

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
439536
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,036円
( 1,140円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・歯のキワ・凹凸まで届く、美白ケア本来の白い歯にします

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

歯磨き粉 薬用ピュオーラ 美白ケアの型番439536のページです。 型番439536に関する仕様情報を記載しております。
歯磨き粉 薬用ピュオーラ 美白ケアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
歯磨き粉 薬用ピュオーラ 美白ケア
歯磨き粉 薬用ピュオーラ
シルバーファースト エアコン洗浄剤
トレールンA
トレールンO
超音波洗浄機(44kHz/PZT/他励発振)
メーカー花王花王横浜油脂工業テムスケミカルテムスケミカルエスコ
通常価格1,036円912円 -4,984円3,060円 -4,354円94,295円
通常出荷日7日目7日目5日目在庫品1日目〜3日目2日目
JANコード4901301439536-----
質量(g)128.0-----
トラスココード683-7048-----
容量(g)115-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

産業用洗浄剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました