17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

踏み台(ステップジャリスター) ステップー5 ステンレス製

通常単価(税別)
42,56862,149
税込単価
46,82568,364
通常出荷日:11日目

【特長】・驚異的なグリップ力です・食品を扱う場所でも使用可能です・天板のノンスリップ加工に採用した「溶...

詳細を確認
  • 材質1
    ステンレス

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

天板高さ(m)

天板寸法(mm)

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
4932134240228
0.2
340×265
2800.0
356-1173
1個
4932134240235
0.3
450×300
4300.0
356-1175
1個
4932134240242
0.3
510×320
5400.0
356-1172
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,568
( 46,825 )
11日目
51,932
( 57,125 )
11日目
62,149
( 68,364 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・驚異的なグリップ力です
・食品を扱う場所でも使用可能です
・天板のノンスリップ加工に採用した「溶射」による驚異的なグリップ力を誇り、耐久性も抜群です
・「溶射」とは金属やセラミックス等の材料をさまざまな熱源を用いて溶融し、基材にそれぞれ吹き付けて皮膜を形成する表面処理技術です
【用途】
・昇降用の踏み台に
【材質】
・ステンレス

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

踏み台(ステップジャリスター) ステップー5 ステンレス製のレビュー
この商品のレビューはありません

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト