ファクトリーサプライ用品技術窓口

空調服(R)アウターベスト PK2913

通常単価(税別)
17,862
税込単価
19,648
通常出荷日:1日目

【特長】・ユニフォームの上から簡単に着脱可能なファン取付用アウターベストです・異物混入対策を整えたウエ...

詳細を確認
  • トラスココード
    664-4698
  • JANコード
    4582738145780
  • 質量(g)
    200.000
  • 材質1
    ポリエステル
  • 着丈(cm)
    70.5
  • サイズ

ご注意

  • クリーンパック品ではありません。
  • PKSKIT・PKSKITW 空調服[[R上]] アウターベストシリーズ スターターキットは別売です。
  • 顔面部のフード、マスク、ゴーグルは別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PK2913-W-M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PK2913-W-Mの仕様・寸法情報

トラスココード
664-4698
JANコード
4582738145780
質量(g)
200.000
材質1
ポリエステル
着丈(cm)
70.5
サイズ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PK2913-W-M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,862
( 19,648 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ユニフォームの上から簡単に着脱可能なファン取付用アウターベストです
・異物混入対策を整えたウエアリングはそのままに、空調服[[R上]] アウターべストを重ね着することで快適な「衣服内環境作り」を追求します
・ベストタイプなので、腕を動かしやすく、作業性に優れています
・コントローラー対応で、「電源ON/OFF」「バッテリー残量確認」「風量調節」が手元で簡単に操作可能です
・操作毎にバッテリーを取り出す煩わしさがありません
・本製品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています
・「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です
・株式会社セフト研究所は、汗が蒸発する際の気化熱で体温を下げる「生理クーラー[[R上]]」と呼ばれるメカニズムを応用し、涼しく快適に過ごすための製品「空調服[[R上]]」を開発しました
・ゴールドウインは、「空調服[[R上]]」をクリーンルームなどの清浄空間での暑さ対策として、「風をまとう」アウターベストのかたちでご提案します
【材質】
・ポリエステル

ご注意

  • クリーンパック品ではありません。
  • PKSKIT・PKSKITW 空調服[[R上]] アウターベストシリーズ スターターキットは別売です。
  • 顔面部のフード、マスク、ゴーグルは別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空調服(R)アウターベスト PK2913の型番PK2913-W-Mのページです。 型番PK2913-W-Mに関する仕様情報を記載しております。
空調服(R)アウターベスト PK2913のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フードなしタイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト