17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

連結式LED照明 NLPW

通常単価(税別)
29,33434,448
税込単価
32,26737,893
通常出荷日:11日目

【特長】・雷サージ保護・チラツキ防止回路を搭載した連結式LED作業灯です・独自設計の保護回路を設け、突...

詳細を確認
  • 電源(V)
    AC100V

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

消費電力(W)

明るさ(lm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
9
1290
4571328414009
1850.000
260-7319
1個
20
2450
4571328414016
2100.000
260-7347
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,334
( 32,267 )
11日目
34,448
( 37,893 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・雷サージ保護・チラツキ防止回路を搭載した連結式LED作業灯です
・独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、且つ高い絶縁を有する安全設計です
・LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております
【用途】
・工場や倉庫や工事現場、イベント会場など、連結機能を生かした広域照明として
・屋内外駐車場、工場、倉庫、土木現場、建築現場

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

連結式LED照明 NLPWのレビュー
この商品のレビューはありません

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト