17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PRO SDSスクレーパー

通常単価(税別)
8,37128,959
税込単価
9,20831,855
通常出荷日:4日目

【特長】・厚み1mmの極薄ブレードで鋭い刃先です・替刃交換式で経済的です【用途】・クッションフロアー・...

詳細を確認
  • 材質1
    刃先:バネ鋼(C75S)
  • 厚さ(mm)
    1

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

適合機種

刃幅(mm)

全長(mm)

最小発注数量
4059952648538
697-8091
600.000
SDSプラスハンマードリル
130
290
1個
4059952648552
697-8089
3390.000
SDS-maxハンマードリル
152
635
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,371
( 9,208 )
4日目
28,959
( 31,855 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚み1mmの極薄ブレードで鋭い刃先です
・替刃交換式で経済的です
【用途】
・クッションフロアー・Pタイル剥がし作業に
・床面の付着物の清掃に
・建築現場でのコンクリートパネル面の清掃に
・屋上の防水材の張替えに
【材質】
・刃先:バネ鋼(C75S)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PRO SDSスクレーパーのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト