ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレスハンマードリル GBH18V-28CFH

通常単価(税別)
100,000
税込単価
110,000
通常出荷日:4日目

【特長】・クイックリリースシステム採用しています・打撃力3.3Jの余裕のパワーです・破つり作業が可能な...

詳細を確認
  • JANコード
    4053423244410
  • トラスココード
    581-2284
  • 穴あけ能力(mm)コンクリート
    28
  • 質量(g)
    3400.0
  • 材質1
    ポリアミド樹脂(PA)
  • 打撃数(min[[の-1乗]])
    0~4220
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    0~950
  • 本体寸法(mm)
    249×392×103
  • 穴あけ能力(mm)鉄工
    13
  • 穴あけ能力(mm)木工
    30
  • バッテリー電圧(V)
    18
  • ブルー
  • ドリル径(mm)
    SDSプラス

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GBH18V-28CFH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GBH18V-28CFHの仕様・寸法情報

JANコード
4053423244410
トラスココード
581-2284
穴あけ能力(mm)コンクリート
28
質量(g)
3400.0
材質1
ポリアミド樹脂(PA)
打撃数(min[[の-1乗]])
0~4220
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
0~950
本体寸法(mm)
249×392×103
穴あけ能力(mm)鉄工
13
穴あけ能力(mm)木工
30
バッテリー電圧(V)
18
ブルー
ドリル径(mm)
SDSプラス
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
GBH18V-28CFH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
100,000
( 110,000 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クイックリリースシステム採用しています
・打撃力3.3Jの余裕のパワーです
・破つり作業が可能な3モードです
・キックバック防止機能で安全に作業できます
・正転・逆転機構付です
・暗所の作業に威力を発揮LEDライトです
・吊り下げのための、収納可能なフック装備付です
・吸じんシステムGDE18V-16(別売)に対応しています
・スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(別売コネクティビティチップGCY42必要)
【用途】
・コンクリートの穴あけ、破つり作業に
・金属、木材への穴あけ作業に
【材質】
・ポリアミド樹脂(PA)

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスハンマードリル GBH18V-28CFHの型番GBH18V-28CFHのページです。 型番GBH18V-28CFHに関する仕様情報を記載しております。
コードレスハンマードリル GBH18V-28CFHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスハンマードリル GBH18V-28CFH
コードレスハンマードリル(18V・SDSプラスシャンク)
コードレスハンマードリル(18V・破つり兼用・SDS-maxシャンク)
充電ハンマードリル(18V・SDS-maxシャンク)
充電ハンマードリル(18V)本体のみ
ハンマードリル用吸じんアダプター
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格100,000199,018160,835265,227170,12619,181
通常出荷日4日目1日目1日目1日目6日目4日目
JANコード405342324441040599525177973165140996143405995251385040599525138434059952524177
トラスココード581-2284337-6747268-5707244-7863244-7865213-6992
穴あけ能力(mm)コンクリート28324045--
質量(g)3400.05900.06100.09300.0(バッテリー装着時)8000.01700.0
材質1ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂(PA)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト