ファクトリーサプライ用品技術窓口

吸じんアダプター

通常単価(税別)
17,739
税込単価
19,513
通常出荷日:4日目

【特長】・穴あけ箇所をしっかり照らすLEDライト付きです・電源はコードレスハンマードリルに装着のバッテ...

詳細を確認
  • JANコード
    4053423244939
  • トラスココード
    576-5045
  • 質量(g)
    1100.0
  • 材質1
    ポリアミド樹脂
  • 適合機種
    GBH18V-22
  • 横(mm)
    128
  • 最大穴あけ径(mm)
    12.5
  • 縦(mm)
    196
  • 全長(mm)
    288
  • 品名
    吸じんアダプター

ご注意

  • A1820LIB、GBA18V3.0Ahバッテリーは使用できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GDE18V-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GDE18V-12の仕様・寸法情報

JANコード
4053423244939
トラスココード
576-5045
質量(g)
1100.0
材質1
ポリアミド樹脂
適合機種
GBH18V-22
横(mm)
128
最大穴あけ径(mm)
12.5
縦(mm)
196
全長(mm)
288
品名
吸じんアダプター

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
GDE18V-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,739
( 19,513 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・穴あけ箇所をしっかり照らすLEDライト付きです
・電源はコードレスハンマードリルに装着のバッテリーより供給します
・HEPAフィルター使用しています
【用途】
・ハンマードリルによるコンクリート穴あけ作業時の吸じんに
・GBH18V-22用吸じんアダプター
【材質】
・ポリアミド樹脂
・吸じんアダプター

ご注意

  • A1820LIB、GBA18V3.0Ahバッテリーは使用できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吸じんアダプターの型番GDE18V-12のページです。 型番GDE18V-12に関する仕様情報を記載しております。
吸じんアダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト