17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クイックリリースキーレスチャック GBH18V-34CF用

通常単価(税別)
14,328
税込単価
15,761
通常出荷日:4日目

【特長】・GBH18V-34CF用クイックリリースキーレスチャックです

  • JANコード
    4059952530147
  • トラスココード
    364-8951
  • 質量(g)
    263.000
  • 適合機種
    GBH18V-34CF

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2608000710
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2608000710の仕様・寸法情報

JANコード
4059952530147
トラスココード
364-8951
質量(g)
263.000
適合機種
GBH18V-34CF

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
2608000710
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,328
( 15,761 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・GBH18V-34CF用クイックリリースキーレスチャックです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイックリリースキーレスチャック GBH18V-34CF用の型番2608000710のページです。 型番2608000710に関する仕様情報を記載しております。
クイックリリースキーレスチャック GBH18V-34CF用のレビュー
この商品のレビューはありません

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト