ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDヘッドライトREMIX HYBRID

通常単価(税別)
8,417
税込単価
9,259
通常出荷日:1日目

【特長】・白色のライトはハイモードとローモードの2種類があり、遠距離照射も手元の照射も可能です・暗闇で...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    45
  • 光源
    白/赤/緑/青
  • 高さ(mm)
    27
  • 最大点灯時間(h)
    43
  • 照射距離(m)
    40
  • ブラック
  • 幅(mm)
    57
  • 保護等級
    IPX4
  • 明るさ(lm)
    450
  • JANコード
    0795626027196
  • 質量(g)
    83
  • トラスココード
    683-2052
  • 使用電池
    単4形アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)

ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

RMX22-RGB-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RMX22-RGB-BKの仕様・寸法情報

奥行(mm)
45
光源
白/赤/緑/青
高さ(mm)
27
最大点灯時間(h)
43
照射距離(m)
40
ブラック
幅(mm)
57
保護等級
IPX4
明るさ(lm)
450
JANコード
0795626027196
質量(g)
83
トラスココード
683-2052
使用電池
単4形アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RMX22-RGB-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,417
( 9,259 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・白色のライトはハイモードとローモードの2種類があり、遠距離照射も手元の照射も可能です
・暗闇でそれぞれ役割を発揮する赤、緑、青のライトもついており、このヘッドライト一つで様々な場面で活躍します

ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDヘッドライトREMIX HYBRIDの型番RMX22-RGB-BKのページです。 型番RMX22-RGB-BKに関する仕様情報を記載しております。
LEDヘッドライトREMIX HYBRIDのレビュー
この商品のレビューはありません

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト