17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

ダイヤモンドヤスリ フレキシブルダイヤモンドシート

通常単価(税別)
10,22712,090
税込単価
11,25013,299
通常出荷日:7日目

【特長】・シート形状の両面シートが付属しますので、幅広い用途に使用できます・カッターナイフや金切りハサ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
緑色
60
4518007552829
611-6190
1個
黒色
120
4518007552850
611-4611
1個
赤色
200
4518007552881
611-6170
1個
黄色
400
4518007552911
611-6178
1個
白色
800
4518007552942
611-6146
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,090
( 13,299 )
7日目
10,227
( 11,250 )
7日目
10,227
( 11,250 )
7日目
10,227
( 11,250 )
7日目
10,227
( 11,250 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シート形状の両面シートが付属しますので、幅広い用途に使用できます
・カッターナイフや金切りハサミでカット可能で、パットや棒状の物など、ご希望の箇所に張り付けてご使用下さい
【用途】
・セラミックス、超硬金属・焼入鋼などの高硬度材料の加工に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドヤスリ フレキシブルダイヤモンドシートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドヤスリ フレキシブルダイヤモンドシート
電動鉛筆削りスリムトレータイプ
ボードヤスリ
タジマ ヤスリホルダー75
アルミワンタッチサンダー
ペーパーヤスリホルダー
メーカーツボサンナカバヤシトラスコ中山TJMデザインタジマツールトラスコ中山トラスコ中山
通常価格10,227-4,5212,669 -3,1022,810340
通常出荷日7日目1日目1日目1日目1日目1日目
長さ(mm)100-----
幅(mm)100-----
質量(g)12.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドサンダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト