ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベルトスリング NBスリング(両端アイ形) 最大使用荷重1250kg 幅35mm

通常単価(税別)
9,736
税込単価
10,710
通常出荷日:9日目

【特長】・使用限界が判るシグナル付きです【用途】・荷の吊り上げに【材質】・ポリエステル

  • JANコード
    4963360518317
  • トラスココード
    158-8260
  • 材質1
    ポリエステル
  • アイ部長さ(mm)
    250
  • アイ部幅(mm)
    38
  • 基本使用荷重(t)
    1.25
  • 全長(m)
    6.0
  • 等級(級)
    3
  • アイ部厚さ(mm)
    6
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ
    35×6
  • 両端形状
    アイ
  • 質量(g)
    1300.0

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

NB3E35-60
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NB3E35-60の仕様・寸法情報

JANコード
4963360518317
トラスココード
158-8260
材質1
ポリエステル
アイ部長さ(mm)
250
アイ部幅(mm)
38
基本使用荷重(t)
1.25
全長(m)
6.0
等級(級)
3
アイ部厚さ(mm)
6
ベルト寸法(mm)幅×厚さ
35×6
両端形状
アイ
質量(g)
1300.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
NB3E35-60
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,736
( 10,710 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用限界が判るシグナル付きです
【用途】
・荷の吊り上げに
【材質】
・ポリエステル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルトスリング NBスリング(両端アイ形) 最大使用荷重1250kg 幅35mmの型番NB3E35-60のページです。 型番NB3E35-60に関する仕様情報を記載しております。
ベルトスリング NBスリング(両端アイ形) 最大使用荷重1250kg 幅35mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルトスリング NBスリング(両端アイ形) 最大使用荷重1250kg 幅35mm
ベルトスリング NBスリング(両端アイ形) 最大使用荷重2500kg 幅75mm
OH タイトロンベルト 100M
OH スリング用筒状 スリーブ(35mm幅用)
OH スリング用筒状 スリーブ(50mm幅用)
OH スリング用筒状 スリーブ(25mm幅用)
メーカーオーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業
通常価格9,7369,736 -8,9341,3281,578865
通常出荷日9日目9日目5日目5日目7日目7日目
JANコード4963360518317-4963360507281496336051960449633605197034963360519505
トラスココード158-8260-808-0843808-0849808-0850808-0848
材質1ポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルポリエステル
アイ部長さ(mm)250300----
アイ部幅(mm)3838----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト