17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベルトスリング NBスリング(両端アイ形) 最大使用荷重1600kg 幅50mm

通常単価(税別)
10,20013,701
税込単価
11,22015,071
通常出荷日:5日目~9日目

【特長】・使用限界が判るシグナル付きです

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    材質1

    アイ部長さ(mm)

    アイ部幅(mm)

    基本使用荷重(t)

    全長(m)

    等級(級)

    アイ部厚さ(mm)

    ベルト寸法(mm)幅×厚さ

    両端形状

    質量(g)

    最小発注数量
    4963360518577
    158-9837
    ポリエステル
    300
    27
    1.6
    4.0
    3
    11
    50×6
    アイ
    1600.0
    1個
    4963360518591
    158-8322
    ポリエステル
    300
    27
    1.6
    5.0
    3
    11
    50×6
    アイ
    1900.0
    1個
    4963360518607
    410-6982
    -
    -
    -
    -
    5.5
    -
    -
    -
    -
    2100.0
    1個
    4963360518614
    158-8314
    ポリエステル
    300
    27
    1.6
    6.0
    3
    11
    50×6
    アイ
    2300.0
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,200
    ( 11,220 )
    9日目
    11,875
    ( 13,063 )
    5日目
    12,036
    ( 13,240 )
    9日目
    13,701
    ( 15,071 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・使用限界が判るシグナル付きです

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ベルトスリング NBスリング(両端アイ形) 最大使用荷重1600kg 幅50mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト