17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

4点吊りベルトスリング

通常単価(税別)
21,70232,359
税込単価
23,87235,595
通常出荷日:7日目~19日目

【特長】・軽量で柔軟なポリエステルベルトを使用しているので、作業効率が上がります【用途】・玉掛け作業全...

詳細を確認
  • 材質1
    強力ポリエステル
  • フック色
    シルバー
  • 等級(級)
    3等

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

基本使用荷重(t)

全長(m)

ベルト寸法(mm)幅×厚さ

リーチ(m)

質量(g)

最小発注数量
4963360531507
405-6126
2.2
1
25×8
1
2700.0
1個
4963360531514
405-7700
2.2
1.5
25×8
1.5
3000.0
1個
4963360531521
405-6130
2.2
2
25×8
2
3300.0
1個
4963360531606
405-4663
3.0
1
35×8
1
4100.0
1個
4963360531613
405-7698
3.0
1.5
35×8
1.5
4400.0
1個
4963360531620
405-7631
3.0
2
35×8
2
4700.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,702
( 23,872 )
7日目
23,149
( 25,464 )
7日目
24,596
( 27,056 )
7日目
28,138
( 30,952 )
7日目
30,248
( 33,273 )
7日目
32,359
( 35,595 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で柔軟なポリエステルベルトを使用しているので、作業効率が上がります
【用途】
・玉掛け作業全般に
【材質】
・強力ポリエステル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4点吊りベルトスリングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4点吊りベルトスリング
2点吊りベルトスリング
4点吊りベルトスリング スリムフック付
2点吊りベルトスリング スリムフック付
ベルトスリング NBスリング(両端アイ形) 最大使用荷重1250kg 幅35mm
ベルトスリング NBスリング(両端アイ形) 最大使用荷重2500kg 幅75mm
メーカーオーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業
通常価格21,702-11,418 -21,702 -11,418 -9,7369,736 -
通常出荷日7日目〜7日目〜11日目〜11日目9日目9日目
材質1強力ポリエステル強力ポリエステル強力ポリエステル強力ポリエステルポリエステルポリエステル
フック色シルバーシルバーシルバーシルバー--
等級(級)3等3等3等3等3-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト