17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベルトスリング NBスリング(両端アイ形) 最大使用荷重2500kg 幅75mm

通常単価(税別)
9,73619,957
税込単価
10,71021,953
通常出荷日:9日目

【特長】・使用限界が判るシグナル付きです【用途】・荷の吊り上げに【材質】・ポリエステル

  • 材質1
    ポリエステル
  • アイ部長さ(mm)
    300
  • アイ部幅(mm)
    38
  • アイ部厚さ(mm)
    11

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

全長(m)

質量(g)

最小発注数量
4963360518836
158-8298
2
1150.0
1個
4963360518850
158-6736
3.0
1600.0
1個
4963360518874
158-9840
4.0
2100.0
1個
4963360518911
158-8321
6.0
3050.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,736
( 10,710 )
9日目
12,331
( 13,564 )
9日目
14,635
( 16,099 )
9日目
19,957
( 21,953 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用限界が判るシグナル付きです
【用途】
・荷の吊り上げに
【材質】
・ポリエステル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルトスリング NBスリング(両端アイ形) 最大使用荷重2500kg 幅75mmのレビュー
この商品のレビューはありません

ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト