ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

断線に強く柔らかい タイプA to Lightningケーブル

通常単価(税別)
3,217円~3,325円
税込単価
3,539円~3,658円
通常出荷日:7日目

【特長】・断線に強く柔らかい Lightningケーブルです・抜き挿ししやすい小ぶりなコネクターを採用...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ(m)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
1
4942322040288
26.700
611-0164
1個
1.5
4942322040318
42.100
611-0168
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,217円
( 3,539円 )
7日目
3,325円
( 3,658円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・断線に強く柔らかい Lightningケーブルです
・抜き挿ししやすい小ぶりなコネクターを採用しています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

断線に強く柔らかい タイプA to Lightningケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
断線に強く柔らかい タイプA to Lightningケーブル
断線に強く柔らかい 3 in 1ケーブル
断線に強く柔らかい タイプA to Cケーブル
USB2.0リピーターケーブル(A to A)
【USB3.0】A-Cタイプケーブル
【USB3.0】Aタイプ延長ケーブル
メーカーオウルテックオウルテックオウルテックバッファローミスミミスミ
通常価格3,217円-3,325円2,349円2,976円1,050円 -1,180円 -
通常出荷日7日目7日目7日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
コネクタ形状USB Type-A to LightningUSB Type-A to microUSB、Type-C、LightningUSB Type-A to Type-C---
色ブラックブラック----
インターフェースUSB480MbpsUSB480MbpsUSB480Mbps---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

USBケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト